VFG 22, PN 25, DN 65, 60.00 м³/год, Фланець

065B5507

Pressure operated valves

Інформація про продукт

Вага брутто 32 Kilogram
Bага нетто 24 Kilogram
Об'єм 80.535 Liter
EAN 5710104522791

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 60 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DP Метал
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Pressure operated valves
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір клапана DN 65
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 22
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 65
Фактор кавітації 0.42
Фактор кавітації 100% 0.36
Фактор кавітації 25% 0.6
Фактор кавітації 50% 0.49
Фактор кавітації 75% 0.42
Швидкість витоку [% Kvs] 0.03

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality