VFG 22, PN 16, DN 200, 650.00 м³/год, Фланець

065B5505

Регулятор тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 229 Kilogram
Bага нетто 204 Kilogram
Об'єм 340.8 Liter
EAN 5710104095394

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 200 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 650 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DP Метал
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис Регулятор тиску
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір клапана DN 200
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 22
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 200
Фактор кавітації 0.2
Фактор кавітації 100% 0.13
Фактор кавітації 25% 0.37
Фактор кавітації 50% 0.3
Фактор кавітації 75% 0.2
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality