VFS 2, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, Фланець

065B1515

VFS 2 PN25 15/4 2-ходовий, сідловий фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 3.826 Kilogram
Bага нетто 3.694 Kilogram
Об'єм 4.925 Liter
EAN 5702421512777

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне застосування VSP Охолоджена вода
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Пара
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 25 бар
Діапазон регулювання 50:1
Застосування Пара
Значення Kv [m³/г] 4 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Назва виробу в досьє SCIP VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Номер досьє SCIP 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис VFS 2 PN25 15/4 2-ходовий, сідловий фланцевий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 200 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VFS 2
Типи підключення Фланець
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 15 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality