Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
VFS 2 valve is a range of 2 port flanged valve for chilled water, LPHW, MPHW, HPHW (low, medium or high pressure hot water) and steam applications.
Показано 14 продуктів
VFS 2, PN 25, DN 15, 0.40 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 15/0,4 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 15, 0.63 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 15/0,63 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 15, 1.00 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 15/1 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 15, 1.60 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 15/1,6 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 15, 2.50 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 15/2,5 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 15/4 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 20/6,3 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 25, 10.00 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 25/10 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 32, 16.00 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 32/16 2-ходовий, сідловий фланцевий
VFS 2, PN 25, DN 40, 25.00 м³/год, Фланець
VFS 2 PN25 40/25 2-ходовий, сідловий фланцевий
Вигляд: