AVT (швидкого реагування), 60 °C - 100 °C, 255 мм, 4.0 м

065-0606

AVT PN25 60-100/4м 255мм R3/4

Інформація про продукт

Вага брутто 1.87 Kilogram
Bага нетто 1.783 Kilogram
Об'єм 5.37 Liter
EAN 5702421544297

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Версія монтажу вільний
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Actuators - Temperature
Довжина датчика температури [мм] 255 мм
Довжина капілярної трубки [м] 4 м
Діаметр датчика температури [мм] 16 мм
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 60 °C
Коефіцієнт підсилення Ks 0.7
Матеріал датчика температури Мідь, мат. № 2.0090
Матеріал імпульсної трубки Мідь, мат. № 2.0090
Назва виробу в досьє SCIP AVT PN25
Номер досьє SCIP 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
Опис AVT PN25 60-100/4м 255мм R3/4
Постійна часу [с] 30 "
Підключення датчика R 3/4 конічний, зовн. різь згідно з DIN 2999
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Температура середовища на датчику [°C] [макс.] 150 °C
Температура транспортування [°C] [макс.] 50 °C
Температура транспортування [°C] [мін.] -20 °C
Тип AVT (fast)
Функція Регулятор темп.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality