Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 12 продуктів
AVT, -10 °C - 40 °C, 170 мм, 5.0 м
AVT PN25 -10-40/5м 170мм R1/2 Латунна гіл.
AVT, 20 °C - 70 °C, 170 мм, 5.0 м
AVT PN25 20-70/5м 170мм R1/2 Латунна гіл.
AVT, 40 °C - 90 °C, 170 мм, 5.0 м
AVT PN25 40-90/5м 170мм R1/2 Латунна гіл.
AVT, 60 °C - 110 °C, 170 мм, 5.0 м
AVT PN25 60-110/5м 170мм R1/2 Латунна гіл.
AVT, -10 °C - 40 °C, 210 мм, 5.0 м
AVT PN25 -10-40/5м 210мм R3/4 Латунна гіл.
AVT, 20 °C - 70 °C, 210 мм, 5.0 м
AVT PN25 20-70/5м 210мм R3/4 Латунна гіл.
AVT, 40 °C - 90 °C, 210 мм, 5.0 м
AVT PN25 40-90/5м 210мм R3/4 Латунна гіл.
AVT, 60 °C - 110 °C, 210 мм, 5.0 м
AVT PN25 60-110/5м 210мм R3/4 Латунна гіл.
AVT (швидкого реагування), 10 °C - 45 °C, 255 мм, 4.0 м
AVT PN25 10-45/4м 255мм R3/4
AVT (швидкого реагування), 35 °C - 70 °C, 255 мм, 4.0 м
AVT PN25 35-70/4м 255мм R3/4
Вигляд: