Картриджне реле тиску, ACB, 16.50 бар, 10.00 бар

061F6396

Вищий активн. тиск [бар]: 16.5, Нижчий активн. тиск [бар]: 10, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.091 Kilogram
Bага нетто 0.084 Kilogram
Об'єм 0.231 Liter
EAN 5702428511896

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Вищий активн. тиск [бар] 16.5 бар
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] 239 фунт на дюйм²
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Switches and thermostats
Довжина кабелю [дюйм] 78.74 дюйм
Довжина кабелю [м] 2 м
Дозволи CE 0035
TÜV
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -20 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -55 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 275 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -70 °F
Електричне підключення Кабель
Затверджені UL холодагенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Категорія діапазону тиску Високий тиск
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики ACB-2UA970W
Колір проводу Чорний
Корпус РЕГУЛЯРНЕ РОЗТОПЛЕННЯ
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 45 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 фунт-сила на дюйм²
Монтаж Vertical +/- 45º
Назва виробу в досьє SCIP ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Назва продукту Картриджне реле тиску
Нижчий активн. тиск [бар] 10 бар
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] 145 фунт на дюйм²
Номінал контакту AC=6 A, 250 V
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску Мідна труба (кінець = 7мм)
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір підключення тиску [мм] 6 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип ACB
Тип кабелю AWG18
Тип підключення тиску Пайка, ODM
Тиск розриву [бар] 200 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 2900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція контакту SPST(NO)
Функція скидання Автоматичн.
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
Холодоагенти R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality