Показати більше
ACB / CCB

Показано 88 продуктів

061F5013

Картриджне реле тиску, ACB, 27.50 бар, 19.20 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 27.5, Нижчий активн. тиск [бар]: 19.2, Функція скидання: Вручну, Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F5064

Картриджне реле тиску, ACB, 26.00 бар, 20.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 26, Нижчий активн. тиск [бар]: 20, Функція скидання: Вручну, Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F6039

Картриджне реле тиску, ACB, 29.00 бар, 20.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 29, Нижчий активн. тиск [бар]: 20, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F6093

Картриджне реле тиску, ACB, 22.00 бар, 14.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 22, Нижчий активн. тиск [бар]: 14, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F6107

Картриджне реле тиску, ACB, 6.00 бар, 4.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 6, Нижчий активн. тиск [бар]: 4, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F6307

Картриджне реле тиску, ACB, 45.00 бар, 35.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 45, Нижчий активн. тиск [бар]: 35, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F6396

Картриджне реле тиску, ACB, 16.50 бар, 10.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 16.5, Нижчий активн. тиск [бар]: 10, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F7181

Картриджне реле тиску, ACB, 5.86 бар, 3.45 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 5.86, Нижчий активн. тиск [бар]: 3.45, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F7295

Картриджне реле тиску, ACB, 6.00 бар, 4.50 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 6, Нижчий активн. тиск [бар]: 4.5, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

061F7352

Картриджне реле тиску, ACB, 2.80 бар, 2.00 бар

Вищий активн. тиск [бар]: 2.8, Нижчий активн. тиск [бар]: 2, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NO), Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4дюйма, Електричне підключення: Кабель, Клас захисту корпусу IP: IP65

Вигляд: