Термостат, UT 72

060H1701

Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.238 Kilogram
Bага нетто 0.005 Kilogram
Об'єм 1.072 Liter
EAN 5702428567091

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал (FS) [K] 3 К
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи CE
EAC
EMCD
LVD
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 85 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 130 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Електричне підключення Клеми з гвинтовими зажимами
Клас захисту корпусу IP IP20
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс. температура датчика [°C] 80 °C
Макс. температура датчика [°F] 176 °F
Матеріал капілярної трубки Мідь
Назва виробу в досьє SCIP UT Thermostat
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Номінал контакту AC15=1 A, 250 V
AC1=16 A, 250 V
AC3=7,5 A, 250 V
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 15/64 x 4 44/64 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 6 x 119 mm
Спосіб монтажу Стінка
Тип UT 72
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality