The UT thermostat is a temperature-controlled electric switch with stainless steel (18/8) or copper capillary and sensor. The temperature can be set easily and accurately using the large knob on the front of the thermostat. The temperature must be set to correspond to the required mean temperature.
Показано 8 продуктів
Термостат, UT 72
Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Термостат, UT 73
Діапазон температур [°C]: 2 - 40, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Термостат, UT 72
Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Термостат, UT 72
Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Термостат, UT 72
Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Термостат, UT 72
Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Термостат, UT 73
Діапазон температур [°C]: 2 - 40, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP00
Термостат, UT 72
Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP00