Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

060G6547

Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-2036-A1BF08-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.15 Kilogram
Bага нетто 0.125 Kilogram
Об'єм 0.393 Liter
EAN 5702428963398

 

+ вихід Контакт 3
+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 В
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 В
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 98
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
GOST POCC
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 32R-2036-A1BF08-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 40 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -30 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 104 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] -22 °F
Кількість на формат упаковки 14 шт.
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] 90 %
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] 10 %
Макс. тиск перевант. [бар] 33 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] 479 фунт на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Низький рівень обмеження 4
Номер артикула в міжнар. форматі 5702428963398
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембрана Ні
Примітки щодо підключення тиску Розвальцьов. 1/4 дюйма з натискачем клапана
Підключення тиску HEX [мм] 17 мм
Регул. нуля та діапазону Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 7/16-20
Сигнал виходу Ratio metric
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 8434-1
Тип AKS 32R
Тип підключення тиску UNF
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Точність, макс. +/-FS [%] 0.8 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.3 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality