Показано 141 продуктів
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 493.13 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Логометричний, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.53 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Логометричний, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 32R, -1.00 бар - 9.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 130.53 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Логометричний, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.04 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску: Абсолютн., Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 290.08 фунт на дюйм²
Сигнал виходу: Струм, Електричне підключення: Роз'єм DIN, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 3000-9231-A1BC08-0