Перетворювач сигналу тиску, AKS 32, -1.00 бар - 34.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 493.00 фунт на дюйм²

060G2071

Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.176 Kilogram
Bага нетто 0.153 Kilogram
Об'єм 0.424 Liter
EAN 5702422079309

 

+ вихід Контакт 3
+ живлення Контакт 1
- загальний Контакт 2
CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Амортизатор імпульсів No
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 5.6
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
GOST POCC
cUR
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 34 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 493 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 фунт на дюйм²
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 32-DG33-A1BC08-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 14 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 55 бар
Назва виробу в досьє SCIP AKS/MBS
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 9 В
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.2 %
Низький рівень обмеження 0.1
Номер артикула в міжнар. форматі 5702422079309
Номер досьє SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Пласка мембрана Ні
Примітки щодо підключення тиску Розвальцьов. 1/4 дюйма
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 7/16-20
Сигнал виходу Voltage
Сигнал виходу [В] [макс.] 5 В
Сигнал виходу [В] [мін.] 1 В
Стандарт дозволу 6967179
E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ASME B1.1
Тип AKS 32
Тип підключення тиску UNF
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 0.8 %
Точність, типова +/-FS [%] 0.3 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс
Ідентичний продукт 060G4363

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality