+ живлення |
Коричневий |
- загальний |
Чорний |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 В |
Амортизатор імпульсів |
No |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
22.4 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Sensors |
Довжина кабелю [дюйм] |
79 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
2 м |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Дозволи |
ATEX GOST POCC cUR |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
9 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
-1 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
130.5 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
-14.5 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Кабель |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Ключ технічної характеристики |
AKS 33-D631-A3BC08-0 |
Коментарі щодо дозволів |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Коментарі щодо електричного підключення |
Екранований |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
40 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
-30 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
104 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
-22 °F |
Кількість на формат упаковки |
8 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
33 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
Sensor AKS 33 |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
32 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
9 В |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Низький рівень обмеження |
3.6 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702422069478 |
Номер досьє SCIP |
5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
Пласка мембрана |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
Розвальцьов. 1/4 дюйма |
Регул. нуля та діапазону |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір підключення тиску |
7/16-20 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт дозволу |
6967179 E227388 E31024 |
Стандарт підключення тиску |
ASME B1.1 |
Тип |
AKS 33 |
Тип підключення тиску |
UNF |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
0.8 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.3 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |