Перетворювач сигналу тиску, AKS 3050, -1.00 бар - 25.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

060G1045

Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 16 x 1.5, Ключ технічної характеристики: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.172 Kilogram
Bага нетто 0.157 Kilogram
Об'єм 0.408 Liter
EAN 5702422167778

 

+ живлення Контакт1
- загальний Контакт2
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Амортизатор імпульсів Yes
Вибухобезпечний Ні
Високий рівень обмеження 22.4
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Sealed gauge
Дозволи ATEX
cUR
CE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.] 25 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] -1 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 362.5 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] -14.5 фунт на дюйм²
Електричне підключення Кутовий з'єднувач
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики AKS 3050-N231-A1CD21-0
Коментарі щодо дозволів ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] 0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] 176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] 32 °F
Кількість на формат упаковки 14 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 33 бар
Назва виробу в досьє SCIP Sensor AKS 3000
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Нелінійність BFSL ±FS [%] 0.5 %
Низький рівень обмеження 3.6
Номер артикула в міжнар. форматі 5702422167778
Номер досьє SCIP 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Пласка мембрана Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Розмір електричного підключення Pg 9
Розмір підключення тиску 16 x 1.5
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт дозволу E227388
E31024
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт підключення тиску ISO 261
Тип AKS 3050
Тип підключення тиску M
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%] 2 %
Точність, типова +/-FS [%] 1 %
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс] 4 мс
Ідентичний продукт 060G4565

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality