Реле тиску, KPI35

060-130366

Диференціал [бар]: 1.40, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Клас захисту корпусу IP: IP55, Макс. робочий тиск [бар]: 18.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.464 Kilogram
Bага нетто 0.423 Kilogram
Об'єм 1.219 Liter
EAN 5702423215430

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аварійний сигнал Зростання
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал [бар] 1.4 бар
Диференціал [фунт/дюйм²] 20 фунт на дюйм²
Дозволи CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Заводське налашт. [бар] 4.8 бар
Заводське налашт. [МПа] 0.48 МПа
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 70 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP55
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 18 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 261 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 18 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 261 фунт-сила на дюйм²
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва дозвільного файлу UL E31024
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Номінал контакту AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6–14 мм
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип KPI35
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality