Котушка для електромагнітного клапана, AC024D, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць

042N0824

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.062 Kilogram
Bага нетто 0.051 Kilogram
Об'єм 0.093 Liter
EAN 5702423049837

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Чорний
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210A
EV220A
EV310A
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] DC 24 В
Позначення типу AC024D
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність [Вт] DC 10 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип AC024D
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality