Показано 5 продуктів
Котушка для електромагнітного клапана, AC230C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AC240C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AC024C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AC024D, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AC012D, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Клас захисту корпусу IP: IP00