Котушка для електромагнітного клапана, AB024C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

042N0802

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.06 Kilogram
Bага нетто 0.051 Kilogram
Об'єм 0.089 Liter
EAN 5702423049783

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Чорний
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210A
EV220A
EV310A
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 24 В
Напруга живлення [В] AC 24 В
Позначення типу AB024C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 7 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 6 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 4.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 4.5 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип AB024C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality