Shows 5 product(s)
Котушка для електромагнітного клапана, AB230C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AB024C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AB024D, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць
Котушка для електромагнітного клапана, Тип: AB024D, Клас захисту корпусу IP: IP00, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN, Розмір привода: 9 mm
Котушка для електромагнітного клапана, AB110C, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AB012D, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Клас захисту корпусу IP: IP00