Запчастина, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Кабельний роз'єм

042N0263

Тип: Запчастина, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.027 Kilogram
Bага нетто 0.02 Kilogram
Об'єм 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC 24 В
Використання для продукту 018F Coil Type B
018Z котушка типу B
042N Coil Type B
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid coil accessories
Допуск ± 10%
Діаметр кабелю [дюйм] [Макс.] 0.32 дюйм
Діаметр кабелю [дюйм] [Мін.] 0.24 дюйм
Діаметр кабелю [мм] [Макс.] 8 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.] 6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Клас захисту корпусу IP IP65
Колір світлодіода Червоний
Контакти 2 + PE
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Макс. опір контакту [мОм/м] 15 мОм
Макс. робочий струм [A] 16 А
Матеріал контакту CuZn (покриття Sn)
Матеріал прокладки NBR
Матеріал тримача кабелю PA6
Назва продукту Кабельний роз'єм
Напруга живлення [В] AC 24 В
Позначення типу Кабельний роз'єм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір жили, макс. [мм²] 1.5 мм²
Споживана потужність, макс. [мА] 5 мА
Стандарт електричного підключення EN 175301-803
Тип Spare part
Тип корпусу Напівпрозорий
Тип прокладки Профільован.
Форма електричного підключення Варіант A
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality