Електромагнітний клапан, EVRS 15

032F3084

Функція: НЗ, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Cv [гал/хв]: 3.1, Значення Kv [м/год]: 2.7

Product details

Вага брутто 1.386 Kilogram
Bага нетто 1.139 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702422129516

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -40 - 80 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 175 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -40 °F
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 3.1 gal/min
Direction Straightway
EU RoHS compliance Out of scope
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Kv value [m³/h] 2.7 m³/h
Manual operation option Yes
Max. Working Pressure [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 12W AC 25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC 18 bar
Medium temperature range [°C] [max] 105 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
MinODP [bar] 0.05 bar
Orifice size [mm] 18 mm
Product accessories Solenoid valve accessories
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Type EVRS 15
Valve operation Servo-diaphragm
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Котушка Ні
Макс. робочий тиск [бар] 50 бар
Макс.OPD[бар] 10Вт AC 21 бар
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Назва програми частин EVRS / EVRST
Позначення типу Електромагнітний клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо діапазону темп. середовища Розмороження макс. 130°C/ 265°F
Розмір виходу [дюйм] 3/4 in
Розмір впуску [дюйм] 3/4 in
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ

Accessories

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality