EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Реле тиску |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Відповідність RoHS в Китаї |
Out of scope |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Yes |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Макс.] |
7 бар |
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Мін.] |
3.5 бар |
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Макс.] |
3.5 бар |
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Мін.] |
2 бар |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RoHS TYSK UKCA |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] |
20 бар |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] |
7 бар |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
290.1 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
101.5 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
104 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
32 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Елемент вимірювання тиску |
Діафрагма |
Клас захисту корпусу IP |
IP43 |
Кількість на формат упаковки |
30 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
20 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
290 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
32 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
464 фунт-сила на дюйм² |
Номер досьє SCIP |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Номінал контакту |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
Опис продукту |
Реле тиску |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
З пласт. фланцем |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 16 |
Розмір підключення тиску |
1/2 |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-4/-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 228-1 |
Тип |
CS |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
ВНУТРІШН. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
TPST |
Функція скидання |
Автоматичн. |