Реле тиску, CS

031E025066

null: 7.00 - 20.00, Функція контакту: TPST, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: ВНУТРІШН., Клас захисту корпусу IP: IP43, Макс. робочий тиск [бар]: 20.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.51 Kilogram
Bага нетто 0.436 Kilogram
Об'єм 1.219 Liter
EAN 5702423208890

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Макс.] 7 бар
Диф. макс. настр. діапазону [бар] [Мін.] 3.5 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Макс.] 3.5 бар
Диф. мін. настр. діапазону [бар] [Мін.] 2 бар
Дозволи CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 20 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 7 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 290.1 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 101.5 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тиску Діафрагма
Клас захисту корпусу IP IP43
Кількість на формат упаковки 30 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 20 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 290 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 32 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 464 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Номінал контакту AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 16
Розмір підключення тиску 1/2
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип CS
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту TPST
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality