Клапанна станція, ICF 20-2-121, 22 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.50

027L3813

Розмір з'єднання [мм]: 22, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Інформація про продукт

Вага брутто 2.923 Kilogram
Bага нетто 2.58 Kilogram
Об'єм 17.6 Liter
EAN 5702424545017

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICF
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Multifunction valves
Група рідини 1
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Модуль 1 Solenoid valve
Модуль 2 Manual opening
Назва продукту Клапанна станція
Напрямок Прямий
Опис продукту Рішення контролю
Покриття поверхні Zn (TLP)
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICF
Розмір з'єднання [дюйм] 7/8 in
Розмір з'єднання [мм] 22 мм
Стандарт з'єднання ASME B 16.50
Тип ICF 20-2-121
Тип з'єднання Brazing
Тип модуля 1 ICFE 20
Тип модуля 2 ICFO 20
Типовий код ICF ICF-20-2-22XEXOXXXXXXXXX0LAX
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality