Solenoid Valves, Ammonia and Fluorinated Refrigerants and CO2 Refrigerants

Показано 7 продуктів

027L3801

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 15 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 36.10

Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3802

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 15 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3803

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 20 мм, Стандарт з'єднання: EN 10220

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3805

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 20 мм, Стандарт з'єднання: ANSI B 36.10

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3809

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 20 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.11

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3811

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 22 мм, Стандарт з'єднання: EN 1254-5

Розмір з'єднання [мм]: 22, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

027L3813

Клапанна станція, ICF 20-2-121, 22 мм, Стандарт з'єднання: ASME B 16.50

Розмір з'єднання [мм]: 22, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 65, Діапазон температур [°C]: -60 - 120

Вигляд: