Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-10, 25.00 мм, Стикове зварювання

027H2030

Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: EN 10220, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Значення Kv [м/год]: 3.5, Матеріал з'єднання: Сталь

Інформація про продукт

Вага брутто 3.696 Kilogram
Bага нетто 3.362 Kilogram
Об'єм 8.68 Liter
EAN 5702428236935

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до ICM/ ICS/ ICLX
Варіант ручної управління Шпиндель ручного відкриття
Версія клапана Стандартна версія
Верхня кришка 1функціональний модуль
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Група рідини 1
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -60 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -76 °F
Значення Cv [гал/хв] 4.1 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 3.5 м³/год
Зовн. з'єднання тиску керування Приварний ніпель (порт P2)
Категорія Art. 3, par. 3
Конфігурація відкриття Закритий (перепад тиску = 0бар)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (перепад тиску = 0,07–0,2бар)
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 65 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 943 фунт-сила на дюйм²
Марка ICV Flexline
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Сталь
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва програми частин ICS
Назва продукту Сервоклапан з пілотним керуванням
Напрямок Прямий
Опис продукту Клапан з сервоприводом
Покриття поверхні Zn (TLP)
Придатний до експлуатації Запасні частини до ICM/ ICS/ ICLX
Підключення вимірювача тиску Внутрішня нарізь з пробкою-заглушкою
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота клапана З пілотним керуванням
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1 дюйм
Розмір вихідного підключення [мм] 25 мм
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1 дюйм
Розмір вхідного підключення [мм] 25 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип ICS1 25-10
Тип вихідного підключення Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality