Показано 215 продуктів
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-5, 25.00 мм, Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: EN 10220, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Значення Kv [м/год]: 1.7, Матеріал з'єднання: Сталь
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-5, 25.00 мм, Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Значення Kv [м/год]: 1.7, Матеріал з'єднання: Сталь
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-5, 22.00 мм, Пайка
Тип вхідного з’єднання: Пайка, Стандарт з'єднання: EN 1254-1, Розмір вхідного підключення [мм]: 22, Значення Kv [м/год]: 1.7, Матеріал з'єднання: Сталь
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-5, 28.00 мм, Пайка
Тип вхідного з’єднання: Пайка, Стандарт з'єднання: EN 1254-1, Розмір вхідного підключення [мм]: 28, Значення Kv [м/год]: 1.7, Матеріал з'єднання: Сталь
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-5, 28.00 мм, Пайка
Тип вхідного з’єднання: Пайка, Стандарт з'єднання: ASME B 16.22, Розмір вхідного підключення [мм]: 28, Значення Kv [м/год]: 1.7, Матеріал з'єднання: Сталь
Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS1 25-5, 20.00 мм, Стикове зварювання
Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: EN 10220, Розмір вхідного підключення [мм]: 20, Значення Kv [м/год]: 1.7, Матеріал з'єднання: Сталь