ICMTS and ICAD 600A-TS

Показано 2 продуктів

027H1086

Клапан з електроприводом, ICMTS 20B, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 2.4, Макс. робочий тиск [бар]: 140

027H1087

Клапан з електроприводом, ICMTS 20C, Сталь

Розмір вихідного підключення [мм]: 25, Розмір вхідного підключення [мм]: 25, Тип вхідного з’єднання: Стикове зварювання, Тип вихідного підключення: Стикове зварювання, Значення Kv [м/год]: 4.6, Макс. робочий тиск [бар]: 140