Зворотний клапан, NRV 10s H, Макс. робочий тиск [бар]: 90

020B4000

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Напрямок: Прямий, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 0.078 Kilogram
Bага нетто 0.065 Kilogram
Об'єм 0.148 Liter
EAN 5702428571821

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Check valves
Група рідини 2
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
LLC CDC EURO-TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 140 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 285 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Затверджені UL холодагенти R744
Значення Cv [гал/хв] 1.04 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.9 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Конструкція Поршень
Кількість на формат упаковки 25 шт.
Макс. падіння тиску [фунт/дюйм²] 16 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар] 90 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Мін. падіння тиску [бар] 1.1 бар
Мін.OPD [бар] 0.4 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 5.8 фунт на дюйм²
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Зворотний клапан
Напрямок Прямий
Напрямок потоку Однопотоковий
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Тип NRV 10s H
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови номін. прод., Прод. рід. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Умови номін. прод., Прод. рід. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Умови номін. продукт., Гарячий газ [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Умови номін. продукт., Гарячий газ [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R744
Індикатор напрямку потоку На етикетці продукту

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality