In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Реле тиску |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2 Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2 Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Out of scope |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диференціал [бар] [Макс.] |
0.05 бар |
Диференціал [бар] [Мін.] |
0.01 бар |
Диференціал [фунт/дюйм²] [Макс.] |
0.7 фунт на дюйм² |
Диференціал [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0.1 фунт на дюйм² |
Дозволи |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS RoHS, Китай TYSK UKCA |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] |
0.3 бар |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] |
0 бар |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
4.4 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
0 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
65 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
149 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-4 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400 В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А |
Елемент вимірювання тиску |
Сильфон |
Клас захисту корпусу IP |
IP66 |
Кількість на формат упаковки |
9 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
0.4 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
6 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
0.5 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
7 фунт-сила на дюйм² |
Номер досьє SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Номінал контакту |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Опис продукту |
Реле тиску |
Придатний до експлуатації |
Контактні системи |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
2xPg 13.5 |
Розмір підключення тиску |
3/8 |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-4/-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 228-1 |
Тип |
RT113E |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Торговий текст ATEX |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
Однополюсний з перекидним контактом, золото |
Функція скидання |
Автоматичн. |