Реле тиску, RT19B

017-518266

null: 5.00 - 25.00, Диференціал [бар]: 1.00, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP54, Макс. робочий тиск [бар]: 42.0

Інформація про продукт

Вага брутто 1.146 Kilogram
Bага нетто 1.047 Kilogram
Об'єм 2.685 Liter
EAN 5702428043007

 

CE evaluated Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група рідини 1
Диференціал [бар] 1 бар
Диференціал [фунт/дюйм²] 14.5 фунт на дюйм²
Дозволи CCC
CE
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 25 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 5 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 362.6 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 72.5 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Категорія IV
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 42 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 610 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 47 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 682 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 1/2
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 63 бар
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Вручну макс.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality