CE evaluated |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,2–1,5 мм2 Гнуч., без наконечників 0,2–2,5 мм2 Суцільний/скручений: 0,2–2,5 мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Yes |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диференціал [бар] |
0.5 бар |
Диференціал [фунт/дюйм²] [Макс.] |
9.4 фунт на дюйм² |
Диференціал [фунт/дюйм²] [Мін.] |
7.3 фунт на дюйм² |
Дозволи |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS, Китай TYSK UKCA |
Діапазон регулювання |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] |
5 бар |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] |
-0.8 бар |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400 В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10 А |
Елемент вимірювання тиску |
Сильфон |
Затверджені UL холодагенти |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Клас захисту корпусу IP |
IP66 |
Кількість на формат упаковки |
15 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
22 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
320 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
25 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
363 фунт-сила на дюйм² |
Назва продукту |
Реле тиску |
Номер досьє SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Номінал контакту |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Опис продукту |
Реле тиску |
Придатний до експлуатації |
Контактні системи |
Примітки щодо підключення тиску |
Врізне кільце, труба 6 мм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
2xPg 13.5 |
Розмір підключення тиску |
12 x 1.5 |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-4/-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 8434-1 |
Тип |
RT1A |
Тип підключення тиску |
M |
Тиск розриву [бар] |
88 бар |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
SPDT |
Функція скидання |
Вручну мін. |
Холодоагенти |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |