Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

017-421666

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: RT; KP, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 465, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.176 Kilogram
Bага нетто 0.17 Kilogram
Об'єм 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

Contain batteries Ні
Використання для продукту KP
RT
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches accessories
Довжина підключення муфти датчика [мм] 22 мм
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Матеріал муфти датчика Латунь
Муфта внутр. датчика Ø [мм] 9.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм] 11 мм
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 18 5/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 465 мм
Назва продукту Гільза датчика
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/2
Стандарт вхідн. підкл. тиску ISO 228-1
Тип Accessory
Тип вхідного підкл. тиску G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект прокладок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality