Показано 77 продуктів
Комплектуючі до перемикачів, Комплект тримача датчика
Позначення типу: Комплект тримача датчика, Частини в комплекті: 4кріплення кабелю, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Комплектуючі до перемикачів, Затискач датчика
Позначення типу: Затискач датчика, Використання для продукту: RT; KP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Комплектуючі до перемикачів, Затискна стрічка
Позначення типу: Затискна стрічка, Частини в комплекті: 1гвинт 4x20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10
Комплектуючі до перемикачів, Перехідник G3/8 - 1/4 різьба
Перехідник G3/8 - 1/4 різьба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика
Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: RT; KP, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 465, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Комплектуючі до перемикачів, Перехідник з G3/8 на G1/2A.
Перехідник з G3/8 на G1/2A., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Комплектуючі до перемикачів, Адаптер під приварку G3/8 з гайкою
Адаптер під приварку G3/8 з гайкою, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Комплектуючі до перемикачів, Захистний ковпачок до RT
Захистний ковпачок до RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Комплектуючі до перемикачів, Передня кришка
Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5
Комплектуючі до перемикачів, Ручна рукоятка
Позначення типу: Ручна рукоятка, Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10