Термостатичний елемент Danfoss Aero®, Газ, Тип датчика: Вбудований датчик, 7 °C - 28 °C, RA

015G4594

Термостатичний елемент Danfoss Aero™ для клапанів Danfoss RA

Інформація про продукт

Вага брутто 0.17 Kilogram
Bага нетто 0.158 Kilogram
Об'єм 0.298 Liter
EAN 5702424630027

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Версія датчика Standard
Вміст комплекту Датчик
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Radiator Sensors
Дизайн датчика Danfoss Aero®
Довжина капілярної трубки [м] [макс.] 0 м
Захист від замерзання Так
Колір Білий RAL 9016
Обмеження температур Ні
Опис Термостатичний елемент Danfoss Aero™ для клапанів Danfoss RA
Початкова температура датчика [°C] [макс.] 28 °C
Початкова температура датчика [°C] [мін.] 7 °C
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Середовище датчика Газ
Тип Danfoss Aero® Sensors
Тип датчика Вбудований датчик
Тип підключення до датчика RA-click
Тип підключення до клапана RA
Функція перекриття Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality