AVQM, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, Зовнішня різь, G 2 1/2 A, Версія монтажу: вільний

003H6755

AVQM PN25 50/20 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 6.42 Kilogram
Bага нетто 6.42 Kilogram
Об'єм 12.168 Liter
EAN 5702421542767

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 12 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 12 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.8 м³/год
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Поршень
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення CV EPDM
Матеріал ущільнення DP EPDM
Назва виробу в досьє SCIP AVQM PN25 DN32-50 THREAD
Номер досьє SCIP d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис AVQM PN25 50/20 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVQM
Тип налаштування None
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 2 1/2 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.34
Фактор кавітації 25% 0.58
Фактор кавітації 50% 0.52
Фактор кавітації 75% 0.5
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 10 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality