AVQM, PN 25, DN 25, Витрата [м3/год]: 0.2 - 4.5, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: вільний

003H6752

AVQM PN25 25/8 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 3.07 Kilogram
Bага нетто 3.06 Kilogram
Об'єм 9.829 Liter
EAN 5702421542736

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 4.5 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 4.5 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.2 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 8 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення CV Метал
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис AVQM PN25 25/8 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 25
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVQM
Тип налаштування None
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1 1/4 A
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.38
Фактор кавітації 25% 0.64
Фактор кавітації 50% 0.57
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 7 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.02

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality