AVA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Фланець, Версія монтажу: Байпас

003H6629

AVA PN25 32/12,5 3-11 фланцевий, байпасний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 12.638 Kilogram
Bага нетто 12.638 Kilogram
Об'єм 25.944 Liter
EAN 5702421541494

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 16
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 32 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 11 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 3 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 12.5 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AVA PN25 32/12,5 3-11 фланцевий, байпасний трубопровід
Положення стрижня Нормально закритий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 32
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVA
Тип налаштування Adjustable
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.38
Фактор кавітації 25% 0.64
Фактор кавітації 50% 0.57
Фактор кавітації 75% 0.55
Функція Регулятор перепуску
Функція VSP - P Так
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.05

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality