AVA is a self-acting pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and a spring(s) for pressure setting.
Показано 12 продуктів
AVA, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 15/4 1,0-4,5 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 25/8 1,0-4,5 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 15, 4.00 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 15/4 3-11 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 20, 6.30 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 20/6,3 3-11 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 25, 8.00 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 25/8 3-11 різьбовий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланець, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 32/12,5 1,0-4,5 фланцевий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 40, 20.00 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланець, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 40/20 1,0-4,5 фланцевий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 50, 25.00 м³/год, 1.00 бар - 4.50 бар, Фланець, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 50/25 1,0-4,5 фланцевий, байпасний трубопровід
AVA, PN 25, DN 32, 12.50 м³/год, 3.00 бар - 11.00 бар, Фланець, Версія монтажу: Байпас
AVA PN25 32/12,5 3-11 фланцевий, байпасний трубопровід