Contain batteries |
Ні |
PN, Альтернативне застосування VSP |
0 |
Альтернативне середовище |
Суміш гліколю та води до 30% |
Версія монтажу |
Зворотний |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Pressure flow controllers |
Допустиме середовище |
District heating/cooling circulation water |
Діаметр [мм] |
15 мм |
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] |
12 бар |
Застосування |
Централізоване теплопостачання |
Значення Kv [m³/г] |
1.6 м³/год |
Клас тиску |
PN 16 |
Кількість портів |
2 |
Матеріал конусу клапана DP |
Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As |
Матеріал корпуса клапана |
Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5) |
Матеріал мембрани приводу |
EPDM |
Матеріал сідла клапана |
Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571 |
Матеріал ущільнення DP |
EPDM |
Назва виробу в досьє SCIP |
AVP PN16 DN15-32 RETURN |
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] |
1 бар |
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] |
0.2 бар |
Номер досьє SCIP |
c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
Номінальний тиск [бар] |
16 бар |
Обмеження витрати |
Ні |
Опис |
AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід |
Положення стрижня |
Нормально відкритий |
Регулювання витрати |
Ні |
Регулятор тиску |
Регулятор перепаду тиску |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір клапана |
DN 15 |
Середовище pH [макс.] |
10 |
Середовище pH [мін.] |
7 |
Температура середовища [°C] [макс.] |
150 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
2 °C |
Тип |
AVP |
Тип налаштування |
Adjustable |
Типи підключення |
Зовнішня різь |
Типорозмір з'єднання |
G 3/4 A |
Фактор кавітації |
0.6 |
Фактор кавітації 100% |
0.41 |
Фактор кавітації 25% |
0.69 |
Фактор кавітації 50% |
0.62 |
Фактор кавітації 75% |
0.6 |
Функція |
Регулятор пер. тиску |
Функція VSP - P |
Так |
Функція VSP - Q |
Ні |
Функція VSP - T |
Ні |
Швидкість витоку [% Kvs] |
0.02 |