AVP(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Показано 31 продуктів
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 20, 6.30 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 25, 8.00 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,05-0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 32, 10.00 м³/год, 0.05 бар - 0.50 бар, Зовнішня різь, G 1 3/4 A
AVP PN16 32/10 0,05-0,5 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід
AVP, PN 16, DN 20, 6.30 м³/год, 0.20 бар - 1.00 бар, Зовнішня різь, G 1 A
AVP PN16 20/6,3 0,2-1,0 різьбовий, зворотний трубопровід