AFA, PN 25, 10.00 бар - 16.00 бар, 32 см², Чорний

003G1007

AFA PB25 10-16 32см2 чорний

Інформація про продукт

Вага брутто 12.009 Kilogram
Bага нетто 12.009 Kilogram
Об'єм 23.814 Liter
EAN 5702421808214

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Байпас
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 125 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 10 бар
Клас тиску PN 25
Колір Чорний
Матеріал корпусу Сталь, мат. № 1.0338, цинкована і хромована жовтим хромом
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFD/A
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 10 бар
Номер досьє SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFA PB25 10-16 32см2 чорний
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор перепуску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір приводу [см2] 32 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFA
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор перепуску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality