AFD, PN 25, 0.05 бар - 0.40 бар, 630 см², Жовтий

003G1006

AFD PN16 0,05-0,35 630см2 жовтий

Інформація про продукт

Вага брутто 23 Kilogram
Bага нетто 23 Kilogram
Об'єм 87.36 Liter
EAN 5702421808207

 

Contain batteries Ні
Diameter [mm] [Min] 15 мм
Differential pressure setting [bar] 0.05 бар
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу Подавальний
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Actuators - Pressure Flow
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] [макс.] 250 мм
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 0.4 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 0.05 бар
Клас тиску PN 25
Колір Жовтий
Матеріал корпусу Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Назва виробу в досьє SCIP AFD/A
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.35 бар
Номер досьє SCIP d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Обмеження витрати Ні
Опис AFD PN16 0,05-0,35 630см2 жовтий
Регулювання витрати Ні
Регулятор тиску Регулятор зменшення тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір приводу [см2] 630 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFD
Тип налаштування Adjustable
Функція Регулятор зменшення тиску

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality