Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
З метою захисту вашого облікового запису ваш сеанс роботи в системі було завершено.Ваш сеанс буде завершено за
Ваш сеанс було завершено через неактивність упродовж останніх 120 хв.
You are at the {0} store.
Показано 169 продуктів
AFD, PN 25, 8.00 бар - 16.00 бар, 32 см², Чорний
AFD PB25 8-16 32см2, чорний
AFD, PN 25, 3.00 бар - 12.00 бар, 32 см², ЧЕРВОНИЙ
AFD PB25 3-12 32см2, червоний
AFD, PN 25, 1.00 бар - 6.00 бар, 80 см², ЧЕРВОНИЙ
AFD PB25 1-6 80см2 червоний
AFD, PN 25, 0.50 бар - 3.00 бар, 80 см², Жовтий
AFD PB25 0,5-3 80см2, жовтий
AFD, PN 25, 0.10 бар - 0.70 бар, 250 см², Жовтий
AFD PB25 0,1-0,7 250см2 жовтий
AFD, PN 25, 0.15 бар - 1.50 бар, 250 см², ЧЕРВОНИЙ
AFD PB25 0,15-1,5 250см2 червоний
AFD, PN 25, 0.05 бар - 0.40 бар, 630 см², Жовтий
AFD PN16 0,05-0,35 630см2 жовтий
AFD, PN 25, 1.00 бар - 6.00 бар, 160 см², Синій
AFD PB25 1-6160см2, BlueC
AFD 2, PN 40, 3.00 бар - 8.50 бар, 80 см²
Pressure reduction actuator
AFD 2, PN 16, 3.00 бар - 12.00 бар, 32 см²
Привод для регулятора тиску
Вигляд: