+ живлення |
Контакт 1 |
- загальний |
Контакт 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Перетворювач сигналу тиску |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 В |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Амортизатор імпульсів |
Yes |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
125 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-104 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
400 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
5800 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
M12 x 1 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Ключ технічної характеристики |
P92S-0400-BAR-R-11-01-01 |
Коментарі щодо електричного підключення |
PBT |
Кількість на формат упаковки |
45 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
800 бар |
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм² надл.] |
11600 фунт-сила на дюйм² |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
32 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
9 В |
Примітки щодо підключення тиску |
Вітонова прокладка |
Підключення тиску HEX [мм] |
22 мм |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір електричного підключення |
5 контактів |
Розмір підключення тиску |
1/4 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
IEC 61076-2-101 |
Стандарт підключення тиску |
DIN 3852-E |
Тип |
DST P92S |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск розриву [бар] |
4000 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
58000 фунт-сила на дюйм² |
Точність сумарна [-25–80 °C] ±FS |
1.5 % |
Точність сумарна [-40–80 °C] ±FS |
2.5 % |
Точність сумарна [0–80 °C] ±FS |
1 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час запуску [мс] |
40 мс |
Час реакції, макс. [мс] |
1 мс |