Shows 55 product(s)
Регулятор тиску у випарнику, KVP 12
Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12.00, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Значення Kv [м/год]: 2.5, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 15
Розмір впуску [мм]: 16, Розмір виходу [мм]: 16.00, Розмір впуску [дюйм]: 5/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 5/8 in, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Значення Kv [м/год]: 2.5, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 12
Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.5, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 22
Розмір впуску [мм]: 22, Розмір виходу [мм]: 22.00, Розмір впуску [дюйм]: 7/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 7/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.5, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 28
Розмір впуску [дюйм]: 1 1/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 1/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 12
Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12.00, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.5, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 15
Розмір впуску [мм]: 16, Розмір виходу [мм]: 16.00, Розмір впуску [дюйм]: 5/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 5/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 2.5, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 28
Розмір впуску [мм]: 28, Розмір виходу [мм]: 28.00, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску у випарнику, KVP 35
Розмір впуску [мм]: 35, Розмір виходу [мм]: 35.00, Розмір впуску [дюйм]: 1 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1 3/8 in, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 18
Регулятор тиску в картері, KVL 12
Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Значення Kv [м/год]: 3.2, Макс. робочий тиск [бар]: 18