Запчастини та аксесуари для реле

Показано 77 продуктів

017-420166

Комплектуючі до перемикачів, Комплект тримача датчика

Позначення типу: Комплект тримача датчика, Частини в комплекті: 4кріплення кабелю, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

017-420366

Комплектуючі до перемикачів, Затискач датчика

Позначення типу: Затискач датчика, Використання для продукту: RT; KP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

017-420466

Комплектуючі до перемикачів, Затискна стрічка

Позначення типу: Затискна стрічка, Частини в комплекті: 1гвинт 4x20, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

017-420566

Комплектуючі до перемикачів, Перехідник G3/8 - 1/4 різьба

Перехідник G3/8 - 1/4 різьба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-421666

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика

Позначення типу: Гільза датчика, Використання для продукту: RT; KP, Мін. довжина муфти датчика [мм]: 465, Тип вхідного підкл. тиску: G, Розмір вхідного підключення тиску [дюйм]: 1/2, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

017-421966

Комплектуючі до перемикачів, Перехідник з G3/8 на G1/2A.

Перехідник з G3/8 на G1/2A., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-422966

Комплектуючі до перемикачів, Адаптер під приварку G3/8 з гайкою

Адаптер під приварку G3/8 з гайкою, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-436066

Комплектуючі до перемикачів, Захистний ковпачок до RT

Захистний ковпачок до RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

017-436166

Комплектуючі до перемикачів, Передня кришка

Позначення типу: Передня кришка, Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-436366

Комплектуючі до перемикачів, Ручна рукоятка

Позначення типу: Ручна рукоятка, Використання для продукту: RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

Вигляд: