MBC 8000 and MBC 8100 thermostats designed for use in severe industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBC 8100 have all international marine approvals. The MBC thermostats are designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms among others. MBC 8000 and MBC 8100 have high vibration resistance.
Показано 18 продуктів
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 20 - 60, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 50 - 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 60 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Нерухомий датчик, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: -10 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 20 - 60, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 50 - 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 60 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP65
Термостат, MBC 8100
Діапазон температур [°C]: 70 - 120, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP65