Термостат, MBC 8100

061B810366

Діапазон температур [°C]: 50 - 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.732 Kilogram
Bага нетто 0.362 Kilogram
Об'єм 3.48 Liter
EAN 5702423218738

 

Armoring Так
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал (FS) [K] 4 К
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
З'єднання для муфти або шланга M 18 x 1.5
Клас захисту корпусу IP IP65
Ключ технічної характеристики 2231-1A02000
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Макс. температура датчика [°C] 200 °C
Макс. температура датчика [°F] 392 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 2 9/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 65 мм
Назва виробу в досьє SCIP MBC 8100 8000 Temperature Switch
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
Номінал контакту AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Обладнання Армована кап. труба
Опис продукту Термостат
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 1/2 x 2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 13 x 50 mm
Розмір електричного підключення Pg 11
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Тип MBC 8100
Тип датчика Дистанційний термобалон
Тип диференціалу Фіксовано (макс. значення)
Тип заправки Поглинання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality